Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kompaktowy siłownik o zwiększonej sile – CQE

Uwolnij pełną moc przy minimalnym obciążeniu i nacisku

  • Niższe ciśnienie zasilania bez uszczerbku dla siły wyjściowej siłownika – Do 628 N przy ciśnieniu zasilania 0,35 MPa (Ø 40 mm)
  • Zmniejsz wymiary swojej maszyny bez utraty jej wydajności – Teoretyczna siła na końcu tłoczyska odpowiadająca siłownikowi o jeden rozmiar mniejszemu
  • Zwiększ moc bez przeprojektowywania maszyny – Siła do 1,5 razy większa niż w przypadku siłowników o tym samej średnicy o tłoka.

I wiele więcej

  • Wielkość tłoka (mm): 20, 25, 32, 40 mm
  • Skoki do 50 mm
  • Wielokątny tłok
  • Kompaktowe czujniki położenia tłoka można montować na powierzchni siłownika.