Magnes
-- Wybierz opcję --
Brak
D (Wbudowany)
-- Wybierz opcję --
Sposób montażu
B (Standard, bez wspornika)
L (Łapy, montowane na zewnątrz)
F (Kołnierz mocowany z przodu)
G (Kołnierz z tyłu)
C (Ucho pojedyncze)
D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka
-- Wybierz opcję --
ø125 mm
ø125 mm
Skok
Osłona tłoczyska
-- Wybierz opcję --
Brak
J (Osłona tłoczyska nylonowa (z jednej strony))
JJ (Osłona tłoczyska nylonowa, z obu stron)
K (Osłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę, z jednej strony)
KK (Osłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę z obu stron)
-- Wybierz opcję --
Tłoczysko
-- Wybierz opcję --
Tłoczysko jednostronne
W (Obustronne tłoczysko)
-- Wybierz opcję --
Czujnik położenia
-- Wybierz opcję --
Bez czujników
M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
M9NA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy
M9NW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
M9PA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel poziomy
M9PW--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
A96--Czujnik kontaktronowy, V DC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
A93--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
A90--Czujnik kontaktronowy, V AC, kabel poziomy, 0,5 m
-- Wybierz opcję --
Przyłącze elektryczne
-- Wybierz opcję --
0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SAPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)
SBPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 4-pinowe)
SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
MAPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M8 3-pinowe)
MBPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M8 4-pinowe)
MDPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M12 4-pinowe)
-- Wybierz opcję --
Ilość
-- Wybierz opcję --
2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
S (1 szt.)
-- Wybierz opcję --
Opcja końcówki tłoczyska
Odporność na temperaturę
Brak Siłowniki odporne na wysoką temperaturę
Ściągi
Uszczelnienie z fluorokauczuku
Ze stali nierdzewnej (-XC68)
Opcje zakończenia tłoczyska
-- Wybierz opcję --
Brak
XA0 Zakończenie tłoczyska
XA1 Zakończenie tłoczyska
XA2 Zakończenie tłoczyska
XA3 Zakończenie tłoczyska
XA4 Zakończenie tłoczyska
XA5 Zakończenie tłoczyska
XA6 Zakończenie tłoczyska
XA7 Zakończenie tłoczyska
XA8 Zakończenie tłoczyska
XA9 Zakończenie tłoczyska
XA10 Zakończenie tłoczyska
XA11 Zakończenie tłoczyska
XA12 Zakończenie tłoczyska
XA13 Zakończenie tłoczyska
XA14 Zakończenie tłoczyska
XA15 Zakończenie tłoczyska
XA16 Zakończenie tłoczyska
XA17 Zakończenie tłoczyska
XA18 Zakończenie tłoczyska
XA19 Zakończenie tłoczyska
XA20 Zakończenie tłoczyska
XA21 Zakończenie tłoczyska
XA22 Zakończenie tłoczyska
XA23 Zakończenie tłoczyska
XA24 Zakończenie tłoczyska
XA25 Zakończenie tłoczyska
XA26 Zakończenie tłoczyska
XA27 Zakończenie tłoczyska
XA28 Zakończenie tłoczyska
XA29 Zakończenie tłoczyska
XA30 Zakończenie tłoczyska
Brak
Wybierz modyfikację zakończenia tłoczyska. AJAX Error: error -