Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Dzięki zastosowaniu większej ilości stalowych kulek rozmieszczonych pierścieniowo w dwóch rzędach, siłowniki serii CNG cechują się większą efektywnością blokowania oraz stabilnością przy blokowaniu i odblokowywaniu. Ruchoma tuleja stożkowa zapewnia odpowiednie ułożenie i stabilną siłę blokującą tłoczysko. Siłownik odblokowywany jest przy ciśnieniu 0,25 MPa (o 0,05 MPa niższym niż przy standardowych produktach SMC).