Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik Zaciskowy - CKZ5T

Zaprojektowany do zaciskania w każdym miejscu

  • Minimalizuj potrzebną przestrzeń – Tylko 343 mm długości i 131.2 mm szerokości (dla średnicy Ø 63)
  • Zmniejsz moment bezwładności ramienia Twojego robota – Nawet do 3.3 kg (dla średnicy Ø 63)
  • Polegaj na nim – Siła zacisku aż do 4000 N.

I wiele więcej

  • Średnice tłoka (mm): 50, 63
  • Konstrukcja odporna na rozpryski spawalnicze
  • Dostępnych jest 9 rodzajów kątów otwarcia ramion: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
  • Dostępne są czujniki zbliżeniowe firmy Turck i P&F.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór