Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

CKZ3

CKZ3
Nowe, lekkie siłowniki zaciskowe z aluminiowym korpusem serii CKZ3T. Zaprojektowane początkowo z myślą o przemyśle samochodowym, siłowniki zaciskowe mogą być stosowane przy spawaniu, są odporne na odpryski spawalnicze. W porównaniu do serii CKZT siłowniki CKZ3T są o 39% lżejsze, dostępnych jest 12 odmian ramienia zaciskowego. Siłowniki występują w 2 wielkościach średnicy tłoka: 50 i 63 mm, i obszernym zakresie kąta otwarcia (już od 15º). Zderzak elastyczny od strony zaciskowej niweluje uderzenia przy zwolnieniu. Ograniczeniu zbierania się odprysków spawalniczych pomaga zaokrąglona pokrywa, która może być wykonana z metalu lub gumy (klasa palności zgodna z V0 UL94). Siłowniki CKZ3T mogą być wyposażone w kasetowe czujniki zbliżeniowe (TURCK lub P&F). Czujnik można szybko zamontować/zdemontować dzięki śrubie spinającej.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria