Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik mocujący - CK1-Z1

Adaptacyjny zacisk

  • Łatwo reguluj ruch swojego mocowania – Zintegrowany zawór dławiąco-zwrotny i amortyzacja pneumatyczna
  • Uzyskaj elastyczność projektowania – Wspornik do montażu czujników oraz przyłącza można zamontować w trzech pozycjach
  • Kontroluj precyzyjnie swój proces – Możliwość montażu czujników standardowych lub odpornych na silne pole magnetyczne.

I wiele więcej

  • Średnica tłoka (mm): 40, 50, 63
  • Zintegrowany zawór dławiąco-zwrotny
  • Amortyzacja pneumatyczna po stronie niezaciśniętej
  • Wspornik do montażu czujników oraz przyłącza można zamontować w trzech pozycjach
  • 3 szerokości podwójnego ucha: 12.5 mm, 16.5 mm, 19.5 mm.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór