Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Seria CK1-Z to siłowniki mocujące dostępne z nasadką widełkową w dwóch szerokościach (16,5mm i 19,5mm). Siłowniki te nie wymagają smarowania, są lekkie i mają wbudowany zawór dławiąco-zwrotny. Siłowniki CK1 dostępne są w trzech wielkościach średnic tłoka, ze skokiem do 150 mm. Dostępne opcje obejmują: łatwą regulację prędkości, nasadki na tłoczysko i możliwość montażu czujników.