Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

CJP2

CJP2
Konstruktorzy maszyn szukający małych siłowników dwustronnego działania do mocowania, pchania lub zatrzymywania często muszą żonglować pomiędzy dostępnością takich produktów na rynku, a ilością zajmowanego miejsca. Dzięki inżynierom z SMC i wprowadzeniem siłowników igłowych serii CJP2 problem ten należy już do przeszłości.Siłowniki dostępne są w czterech wielkościach średnicy tłoka, w tym niewielki, ale mocny z tłokiem o średnicy 4 mm najmniejszy dostępny siłownik dwustronnego działania. Serię uzupełniają modele o średnicy tłoka 6, 10 i 16 mm. Wszystkie wersje mają aluminiowy korpus, dzięki któremu są nie tylko kompaktowe ale także bardzo lekkie. W zależności od wybranej średnicy tłoka skok może wynosić do 40 mm. We wszystkich modelach istnieje możliwość bezpośredniego montażu czujników D-M9/D-A9.Pozostałe opcje dostępne dla CJP2 to zderzak elastyczny tłumiący uderzenia i wytłumiający hałas pracy, wykonanie odporne na podwyższoną lub obniżoną temperaturę. Sposoby montażu siłowników to standardowy/panelowy, kołnierz, łapy, ucho podwójne i wspornik wahliwy. Nowe CJP2 są w pełni wymienne z dotychczasowymi modelami CJP.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria