Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik igłowy: Jednostronnego działania, ze sprężyną cofającą tłoczysko - CJP-Z

Zaprojektowany dla ograniczonej przestrzeni

  • Zredukuj wymiary swojej aplikacji - Długość siłownika już od 23,5 mm (Ø 4 mm, skok 5 mm)
  • Dostosuj do swojego projektu - Dostępne wersje montażu: wkręcany w gniazdo i montaż panelowy
  • Skróć czas i zmniejsz nakłady związane z podłączeniem - Możliwość zastosowania złączki wtykowej.

I wiele więcej

  • Wielkości tłoka (mm): 4, 6, 10, 16
  • Skoki od 5 do 15 mm
  • Dostępne 2 sposoby montażu: wkręcany w gniazdo i montaż panelowy
  • Możliwość wyboru wykonania z przyłączem wtykowym
  • Możliwość wyboru końcówki tłoczyska.