Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

CJP, Siłowniki igłowe jednostronnego działania, ze sprężyną cofającą tłoczysko

  • Siłowniki igłowe, jednostronnego działania ze sprężyną wycofującą tłoczysko
  • Kompaktowa budowa minimalizuje przestrzeń zabudowy
  • Dostępne trzy średnice tłoka
  • Skok od 5 mm do 15 mm
  • Dostępne 2 sposoby montażu

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

CJPB10-15H6
Sposób montażu
Średnica tłoka
Skok
Przyłączka prosta z nakrętką
Gwint tłoczyska

Sposób montażu
B (Do montażu tablicowego)
Średnica tłoka
10 mm
Skok
15 mm
Przyłączka prosta z nakrętką
H6 (Do przewodów ø6/ø4)
Gwint tłoczyska
Gwint
Maksymalne ciśnienie robocze
0.7 Mpa
Minimalne ciśnienie robocze
0.15 MPa
Ciśnienie próbne
1.05 MPa
Rodzaj amortyzacji
None
Smarowanie
Not required (non-lube)
Temperatura otoczenia i cieczy
-10 - 70°C
Tolerancja długości skoku
+1.0 0
Tolerancja gwintu
JIS Class 2
Prędkość tłoka
50 - 500 mm/s
Rodzaj działania
Single acting, spring return
Akcesoria (wyposażenie standardowe)
Mounting nut (2) Rod end nut (2)
Waga
0.056 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc