Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Chiller/Wersja do montażu na stojaku typu rack - HRR

Uproszczona regulacja temperatury

  • Oszczędność przestrzeni – Montaż wielu jednostek na jednym stojaku
  • Ułatwiona kontrola, serwis i konserwacja – Filtry i drenaż dostępne przez panel przedni
  • Ułatwienie instalacji – Wbudowane filtry, czujniki przepływu i system obejścia.

I wiele więcej

  • Moc chłodnicza: 0.95 do 5 kW (50 Hz)
  • Stabilność temperatury: ±0.1 °C
  • Zakres nastawy temperatury: 5 do 35 °C; 15 do 35 °C (HRR010)
  • Funkcja grzania i auto-diagnostyki.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 1 z 1 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

HRR-AF-20
Moc chłodzenia
Sposób chłodzenia
Gwint przyłączy
Zasilanie
Orurowanie do wody dejonizowanej
Pompa wysokiego ciśnienia
Opcja
Feet
Czujnik przepływu