Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

CA2-Z

CA2-Z
Przedstawiamy nasze nowe siłowniki cylindryczne serii CM2-Z. Nowy model gwarantuje krótszy czas montażu i mniejsze koszty eksploatacji dzięki czujnikowi, którego położenie może być zmienione przez poluzowanie jednej śrubki. Dodanie przezroczystej oprawy czujnika zapewnia lepszą widoczność diod, seria ta oferuje szeroki wybór opcji wykonania w tym także rodzaju gwintu, którym zakończone jest tłoczysko. W przypadkach, w których przestrzeń jest na wagę złota, można wybrać tłoczysko zakończone gwintem żeńskim (do 29 mm krótsze) i / lub gwint z przodu (siłowniki do 16 mm krótsze). Szeroka gama dostępnych elementów montażowych dostarcza większą elastyczność montażową, dzięki czemu siłowniki te są idealne do stosowania w aplikacjach typu „pick & place", do pozycjonowania i mocowania.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria