Czujnik położenia
-- Wybierz opcję --
Bez czujników
M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
M9NA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy
M9NW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
M9PA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel poziomy
M9PW--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
A33--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, LED, terminal, bez kabla
A34--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, ,<200V AC, LED, terminal, bez kabla
A44--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <200V AC, LED, DIN, bez kabla
A54--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <200V AC, LED, kabel 0,5 m
A59W--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, 2-kolorowy, kabel 0,5 m
A64--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <200V AC, kabel 0,5 m
A90--Czujnik kontaktronowy, V AC, kabel poziomy, 0,5 m
A93--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
A96--Czujnik kontaktronowy, V DC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
F59F--Czujnik elektroniczny z funkcją diagnostyczną, 4-przew.NPN, kabel 0,5 m
G39--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, przyłącze terminalowe
K39--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, przył. terminalowe
P4DW--Czujnik elektroniczny, odporny na zakłócenia polem elektromagnetycznym, 2-przew.
-- Wybierz opcję --
Przyłącze elektryczne
-- Wybierz opcję --
0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SC (Długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 3 i 4)
SE (Długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 1 i 4)
SAPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)
SBPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 4-pinowe)
SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
MAPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M8 3-pinowe)
MBPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M8 4-pinowe)
MDPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M12 4-pinowe)
-- Wybierz opcję --