Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik ISO z blokadą - C96N

Zapewnij łatwą obsługę ... teraz z ISO

  • Łatwa obsługa: redukcja prac instalacyjnych i konserwacyjnych – Blokada może być obsługiwany ręcznie
  • Polegaj na niej – siła ryglowania do 6080 N
  • Korzystaj z elastyczności naszych siłowników ISO – Szeroka gama akcesoriów montażowych i 2-kolorowy mechanizm.

I wiele więcej

  • Wielkości tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skoki do 1900 mm
  • Zintegrowana funkcja amortyzacji pneumatycznej i elastycznej
  • Moduł blokady można zamawiać oddzielnie
  • Oddzielne moduł blokady i siłownik
  • Dostępna jednostka ryglująca z sygnalizacją stanu rygla.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Skok
  []
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Opcja