Siłowniki serii C96 są zgodne z normą ISO 15552. Seria ta dostępna jest w wykonaniu z jedno- lub obustronnym tłoczyskiem i z 6 wielkościami tłoka od ø32 do ø125 mm. Pokrywy i ściągi wysokiej dokładności umożliwiają dokładny montaż i wydłużają żywotność siłownika. Zwiększenie precyzji tulei prowadzącej i tłoczyska, jak również zmniejszenie tolerancji, zmniejszyło ugięcie tłoczyska. Standardowe skoki dostępne są z zakresu od 25 do 800 mm.