Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Seria C85 spełnia wymagania ISO 6432 i CETOP RP52P. Siłowniki serii C85 dostępne są ze średnicą tłoka od 8 mm do 25 mm i standardowymi skokami wynoszącymi od 10 do 300 mm. Unikatowa konstrukcja zapobiega przedostawaniu się pyłu do wnętrza, a uszczelnienia C85 pozwalają na stosowanie tych siłowników w mocno zapylonym środowisku. Wyjątkową trwałość C85 zapewnia zarówno wysoka odporność na ścieranie jak i wymienne uszczelnienie tłoczyska.