Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Standardowy siłownik ISO 6432 serii C85

Wymogi środowiskowe

  • Uzyskaj potrzebną wykwalifikowaną pomoc – spersonalizowane i szybkie porady od naszych ekspertów
  • Uruchom jak najszybciej – wyprodukowano i zmagazynowano w Europie
  • Pozwól, aby siłownik dostosował się do twojej aplikacji – dostępnych jest do 30 modyfikacji końcówek tłoczysk.

I wiele więcej

  • Zgodny z ISO 6432 i CETOP RP52P
  • Śr. tłoka: 8,10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Standardowe skoki do 300 mm
  • Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór