Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

C76

Zaokrąglij swoje działania

  • Zamontuj go dokładnie – łatwa w użyciu konstrukcja o wysokiej dokładności wymiarowej-
  • Zoptymalizuj swój cykl roboczy – szybkie uruchamianie dzięki małemu tarciu i standardowym pierścieniom amortyzującym z elastomeru
  • Zainstaluj go w trudnych warunkach –grubościenna rura ze stali nierdzewnej.

I wiele więcej

  • Wielkości tłoka (mm): 32, 40
  • Skoki do 1000 mm
  • Zminimalizowany luz boczny
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: ATEX
  • Wymienne uszczelnienie tłoczyska.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

CD76E32-80-B
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Skok
 
Amortyzacja
Osłona tłoczyska
Sposób montażu czujników
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Opcja końcówki tłoczyska


Magnes
D (Wbudowany)
Sposób montażu
E (Gwinty z obu stron)
Średnica tłoka
32 mm
Skok
80
Amortyzacja
Amortyzacja elastyczna
Osłona tłoczyska
Standardowy
Sposób montażu czujników
B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia
Bez czujników
Przyłącze elektryczne
0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość
2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska
Brak
Odporność na temperaturę
Brak
Do małych prędkości
Brak
Ze stali nierdzewnej
Standardowy
Maksymalne ciśnienie robocze
1.0 MPa
Minimalne ciśnienie robocze
0.05 MPa
Ciśnienie próbne
1.5 MPa
Przyłącze portu zasilania
G 1/8
Przyłącze wyjścia pneumatycznego
G 1/8
Przyłącze portu odpowietrzania
G 1/8
Tryb pracy pojedynczego napędu
Double acting
Teoretyczna siła siłownika na wysuwie (przy 0,5 MPa)
401.9 N
Teoretyczna siła siłownika na powrocie (przy 0,5 MPa)
345 N
Maksymalna prędkość tłoka
1500 mm/s
Rodzaj amortyzacji
Rubber bumber
Zakończenie tłoczyska
Male Thread
Gwint zewnętrzny końcówki tłoczyska
M10 x 1.5
Minimalna prędkość tłoka
50 mm/s
Dokładność nieobrotowa płyty
± 0.5°
Smarowanie
Not required. Use turbine oil Class 1 ISO VG32, if lubricated.
Liczba przyłączy pneumatycznych
2
Medium
Air
Temperatura otoczenia i cieczy
–10 - 60°C
Waga
0.476 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc