Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Siłowniki pneumatyczne serii C76 charakteryzują się prostą, nie zajmującą dużo miejsca konstrukcją o dużej dokładności wymiarowej. Ścięcia z przodu i z tyłu korpusu znacznie upraszczają montaż i pozycjonowanie siłownika. Małe tarcie oraz zastosowanie w standardzie elastomerowych pierścieni zderzakowych pozwala na osiągnięcie prędkości tłoka do 1500 mm/s. Dopuszczalne są większe obciążenia boczne.