Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik kompaktowy zgodny z ISO – C55-Z

ISO oznacza serwis z SMC

  • Uzyskaj potrzebną wykwalifikowaną pomoc – spersonalizowane i szybkie porady od naszych ekspertów
  • Uruchom jak najszybciej – wyprodukowano i zmagazynowano w Europie
  • Pozwól, aby siłownik dostosował się do twojej aplikacji – dostępnych jest do 30 modyfikacji końcówek tłoczysk.

I wiele więcej

  • ISO 21287
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 300 mm
  • Single and double rod
  • Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór