Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik kompaktowy zgodny z ISO 21287 serii C55

ISO oznacza serwis z SMC

  • Uzyskaj potrzebną wykwalifikowaną pomoc – spersonalizowane i szybkie porady od naszych ekspertów
  • Uruchom jak najszybciej – wyprodukowano i zmagazynowano w Europie
  • Pozwól, aby siłownik dostosował się do twojej aplikacji – dostępnych jest do 30 modyfikacji końcówek tłoczysk.

I wiele więcej

  • Śr. tłoka: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100 mm.
  • Duży zakres skoku od 5 mm do 150 mm.
  • Konstrukcja jest podobna do specyfikacji odporności na obciążenia boczne obecnej serii CQ2.
  • Budowa pierścienia osadczego pozwala na łatwą i szybszą konserwację.
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: ATEX, produkcja baterii.
  • Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na dowolnej powierzchni z czterech stron cylindra.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

CD55B40-45M
Wbudowany magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Skok
 
Gwint tłoczyska
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Opcja końcówki tłoczyska


Wbudowany magnes
D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu
B (Standardowy)
Średnica tłoka
40 mm
Skok
45
Gwint tłoczyska
M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia
Bez czujników
Przyłącze elektryczne
0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość
2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Opcje zakończenia tłoczyska
Brak
Ze stali nierdzewnej
Brak
Medium pod ciśnieniem
Air
Maksymalna temperatura medium pod ciśnieniem
70 °C
Maksymalna temperatura medium ze względu na magnes
60 °C
Minimalna temperatura medium
-10 ºC (No freezing)
Minimalna temperatura medium ze względu na magnes
-10 ºC (No freezing)
Maksymalne ciśnienie robocze
1.0 MPa
Minimalne ciśnienie robocze
0.05 MPa
Ciśnienie próbne
1.5 MPa
Maksymalna temperatura środowiska pracy
70 °C
Maksymalna temperatura środowiska pracy ze względu na magnes
60 °C
Minimalna temperatura środowiska pracy
-10 ºC (No freezing)
Minimalna temperatura środowiska pracy ze względu na magnes
-10 ºC (No freezing)
Liczba przyłączy pneumatycznych
2
Przyłącze portu zasilania
G 1/8
Przyłącze portu odpowietrzania
G 1/8
Rodzaj działania napędu
Dwustronnego działania
Teoretyczna siła siłownika na wysuwie (przy 0,5 MPa)
628 N
Teoretyczna siła siłownika na powrocie (przy 0,5 MPa)
528 N
Maksymalna prędkość tłoka
500 mm/s
Rodzaj amortyzacji
Rubber bumper on both end
Kształt tłoczyska
Pojedyncze tłoczysko
Gwint zewnętrzny końcówki tłoczyska
M10 x 1.25
Waga
0.535 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc