Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik kompaktowy zgodny z ISO 21287 serii C55

ISO oznacza serwis z SMC

  • Uzyskaj potrzebną wykwalifikowaną pomoc – spersonalizowane i szybkie porady od naszych ekspertów
  • Uruchom jak najszybciej – wyprodukowano i zmagazynowano w Europie
  • Pozwól, aby siłownik dostosował się do twojej aplikacji – dostępnych jest do 30 modyfikacji końcówek tłoczysk.

I wiele więcej

  • Śr. tłoka: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100 mm.
  • Duży zakres skoku od 5 mm do 150 mm.
  • Konstrukcja jest podobna do specyfikacji odporności na obciążenia boczne obecnej serii CQ2.
  • Budowa pierścienia osadczego pozwala na łatwą i szybszą konserwację.
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: ATEX, produkcja baterii.
  • Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na dowolnej powierzchni z czterech stron cylindra.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

CD55B32-15M
Wbudowany magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Skok
 
Gwint tłoczyska
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Opcja końcówki tłoczyska