Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik miniaturowy do bezpośredniego montażu - CUJ

Twoje miniaturowe rozwiązanie

  • Kompaktowy, dostosowany do montażu w dowolnym miejscu – Już od 13 mm długości i 15 mm wysokości
  • Możliwość montażu z czterech różnych kierunków/stron – Przewody elektryczne i pneumatyczne dostępne z jednej strony
  • Wykrywanie końca skoku – Możliwość montażu czujników na siłowniku.

I wiele więcej

  • Średnica tłoka (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
  • Skoki do 50 mm
  • Możliwość montażu czujników położenia tłoka
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: produkcja baterii
  • Wiele powierzchni do montażu bezpośredniego.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

CUJB10-15D
Seria do czystych pomieszczeń
Magnes
Kierunek montażu
Średnica tłoka
Skok
Działanie
Gwint tłoczyska
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Seria do czystych pomieszczeń
Nie, wykonanie standardowe
Magnes
Brak
Kierunek montażu
B (Montaż z boku)
Średnica tłoka
10
Skok
15 mm
Działanie
D (Dwustronnego działania)
Gwint tłoczyska
Tłoczysko z gwintem wewnętrznym (bez gwintu dla ø4 mm)
Czujnik położenia
Bez czujników
Przyłącze elektryczne
0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość
2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Medium pod ciśnieniem
Powietrze
Maksymalne ciśnienie robocze
0.7 MPa
Minimalne ciśnienie robocze
0.1 MPa
Ciśnienie próbne
1.05 MPa
Teoretyczna siła siłownika na wysuwie (przy 0,5 MPa)
39.26 N
Teoretyczna siła siłownika na powrocie (przy 0,5 MPa)
25.13 N
Gwint wewnętrzny końcówki tłoczyska
Standardowy
Temperatura otoczenia i cieczy
-10 °C - 60 °C
Tolerancja długości skoku
0 - +0.5
F449 - Rod_end_thread_tolerance
JIS class 2
F450 - Mounting
Through-hole
Prędkość tłoka
50 - 500 mm/s
Waga
0.025 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc