Czujnik położenia
-- Wybierz opcję -- Bez czujników
M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0.5 m
M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
M9BAV--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel pionowy
M9BV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy, 0.5 m
M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
M9BWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m
M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0.5 m
M9NA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy
M9NAV--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. NPN, LED, kabel pionowy
M9NV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel pionowy, 0.5 m
M9NW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
M9NWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel pionowy, 0,5 m
M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0.5 m
M9PA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel poziomy
M9PAV--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel pionowy
M9PV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel pionowy, 0.5 m
M9PW--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
M9PWV--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel pionowy 0,5 m
A90--Czujnik kontaktronowy, V AC, kabel poziomy, 0,5 m
A90V--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, kabel pionowy, 0,5 m
A93--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
A93V--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel pionowy, 0,5 m
A96--Czujnik kontaktronowy, V DC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
A96V--Czujnik kontaktronowy, V DC, LED, kabel pionowy, 0,5 m
Bez czujników
Przyłącze elektryczne
-- Wybierz opcję -- 0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
M (1 m).
L (3 m).
Z (5 m).
SAPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)
SBPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 4-pinowe)
SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
MAPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M8 3-pinowe)
MBPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M8 4-pinowe)
MDPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M12 4-pinowe)
LAPC (Długość kabla 3,0 m, złącze M8 3-pinowe)
LDPC (Długość kabla 3,0 m, złącze M12 4-pinowe)
0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)