Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

C(D)QP2B(H)*D, Siłowniki kompaktowe, dwustronnego działania, przyłącza osiowe

  • Kompaktowe siłowniki dwustronnego działania, z osiowo umieszczonymi przyłączami pneumatycznymi.
  • ø tłoka [mm]: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skok standardowy [mm]: 5 do 100
  • Przyłącza gwintowe: M (12 do 25); Rc, NPT lub G (32 do 100)
  • Możliwość montażu czujników na 4 powierzchniach.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 2 z 2 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

CQP2B-D
Magnes
Typ
Średnica tłoka
Typ gwintu przyłączy
Skok
 
Wykonanie korpusu
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Opcja końcówki tłoczyska