Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

C(D)Q2*D, Siłowniki kompaktowe dwustronnego działania, z jednostronnym tłoczyskiem, o długim skoku

  • Siłowniki kompaktowe dwustronnego działania o długim skoku
  • ø tłoka [mm]: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skok standardowy [mm]: 125 do 300
  • Przyłącza gwintowe: Rc, NPT lub G
  • Możliwość montażu czujników na 4 powierzchniach.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 9 z 9 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

CQ2A-DZ
Magnes
Sposób montażu
Typ
Średnica tłoka
Typ gwintu przyłączy
Skok
 
Amortyzacja
Wykonanie korpusu
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Opcja końcówki tłoczyska