Czujnik położenia
-- Wybierz opcję --
Bez czujników
A90--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, kabel poziomy
A90V--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, kabel pionowy 0,5 m
A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
A93V--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel pionowy 0,5 m
A96--Czujnik kontaktronowy, >4<8V DC, LED, 3-przew. NPN, kabel poziomy 0,5 m
A96V--Czujnik kontaktronowy, >4<8V DC, LED, 3-przew. NPN, kabel pionowy 0,5 m
B54--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC,<200V AC, LED, kabel 0,5 m
B59W--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, 2-kolorowy, kabel 0,5 m
B64--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC,<200V AC, LED, kabel 0,5 m
C73C--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, LED, wtyk miniaturowy, kabel 0,5 m
C80C--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, wtyk miniaturowy, kabel 0,5 m
H7C--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., wtyk miniaturowy, kabel 0,5 m
H7NF--Czujnik elektroniczny z funkcją diagnostyczną, 4-przew. NPN, kabel 0,5 m
M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
M9BAV--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel pionowy
M9BV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy
M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
M9BWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m
M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
M9NA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy
M9NAV--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. NPN, LED, kabel pionowy
M9NV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel pionowy
M9NW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
M9NWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel pionowy, 0,5 m
M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
M9PA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel poziomy
M9PAV--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel pionowy
M9PV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel pionowy
M9PW--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
M9PWV--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel pionowy 0,5 m
-- Wybierz opcję --