Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

CG1-Z

Twój najbardziej wszechstronny partner

  • Zredukuj prace konserwacyjne – czysty projekt profilu bez gromadzenia się ciał obcych
  • Łatwo dostosuj go do wymagań aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów
  • Uzyskaj elastyczność projektowania i montażu – można wybrać końcówki tłoczyska z gwintów wewnętrznym lub zewnętrznym a także różne opcje wsporników montażowych.

I wiele więcej

  • Wielkości tłoka (mm): 20 ~ 100
  • Skoki do 1500 mm
  • Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: ATEX, produkcja baterii, pomieszczenia czyste
  • Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

CDG1BA63TF-10Z
Magnes
Sposób montażu
Typ
Średnica tłoka
Typ gwintu przyłączy
Pierścień smarujący
Skok
 
Zakończenie tłoczyska
Osłona tłoczyska/amortyzacja
Wspornik wahliwy
Element wyposażenia tłoczyska
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość

Opcja końcówki tłoczyska


Magnes
D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu
B (Wersja podstawowa)
Typ
A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka
63 mm
Typ gwintu przyłączy
TF (Gwint G)
Pierścień smarujący
Bez funkcji smarowania
Skok
10
Zakończenie tłoczyska
Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Osłona tłoczyska/amortyzacja
Bez osłony tłoczyska
Wspornik wahliwy
Brak
Element wyposażenia tłoczyska
Brak
Czujnik położenia
Bez czujników
Przyłącze elektryczne
0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość
2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska
Brak
Odporność na temperaturę
Brak
Do małych prędkości
Brak
Ze stali nierdzewnej
Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku
Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności
Brak
Smar do przemysłu spożywczego
Brak
Waga
1.921 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc