Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

C(D)BA2-XC10, Siłownik dwustronnego działania, z jednostronnym tłoczyskiem, z ryglem w położeniu końcowym, dwuskokowy/obustronne tłoczysko

  • CBA2, siłowniki z ryglem w położeniu końcowym
  • Średnica tłoka (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Ciśnienie kontrolne: 1,5 MPa
  • Wymienna amortyzacja
  • Różne możliwości montażu
  • Możliwość montażu czujników

Skonfiguruj swój produkt

 
Magnes
Sposób montażu
Materiał tulei
Średnica tłoka
Skok A (Dla innych skoków, skontaktuj się z SMC)
Opcja A
Położenie blokady A
Typ odblokowania A
Skok B (Maksymalna wartość dla A+B: 1000 mm)
  []
Opcja B
Położenie blokady B
Typ odblokowania B
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość