Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

C(D)A2K-XC10, Siłowniki dwustronnego działania, z jednostronnym tłoczyskiem zabezpieczonym przed obrotem, dwuskokowy/obustronne tłoczysko

  • Siłowniki dwustronnego działania, jednostronne tłoczysko z zabezpieczeniem przed obrotem
  • Średnica tłoka [mm]: 40, 50, 63
  • Standardowe skoki [mm]: 1 do 1000
  • Dokładność zabezpieczenia przed obrotem: ±1;0°
  • Możliwość montażu czujników

Skonfiguruj swój produkt

 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Skok A (Dla innych skoków, skontaktuj się z SMC)
Opcja A
Skok B (Maksymalna wartość dla A+B: 1000 mm)
  []
Opcja B
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość