Czujnik położenia
-- Wybierz opcję --
Bez czujników
M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy
M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy
M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy
M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy
M9NA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. NPN, LED, kabel poziomy
M9NW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel poziomy
M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy
M9PA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel poziomy
M9PW--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy
A33--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, LED, terminal
A33C--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, LED, terminal, bez kabla
A34--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, ,<200V AC, LED, terminal
A34C--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, ,<200V AC, LED, terminal, bez kabla
A44--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <200V AC, LED, DIN
A44C--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <200V AC, LED, DIN, bez kabla
A54--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <200V AC, LED, kabel 0,5 m
A59W--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, 2-kolorowy
A64--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <200V AC, kabel 0,5 m
A90--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, kabel poziomy
A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy
A96--Czujnik kontaktronowy, >4<8V DC, LED, 3-przew. NPN, kabel poziomy
B54--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC,<200V AC, LED, kabel 0,5 m
B59W--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, 2-kolorowy, kabel 0,5 m
B64--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC,<200V AC, LED, kabel 0,5 m
G39--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, przyłącze terminalowe
G39C--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, przyłącze terminalowe
G5P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., PNP, kabel 0,5 m
G5PW--Czujnik elektroniczny z funkcją diagnostyczną, 3-przew., PNP, kabel osiowy
G59--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., NPN, kabel 0,5 m
G59F--Czujnik elektroniczny z funkcją diagnostyczną, 4-przew., NPN, kabel 0,5 m
G59W--Czujnik elektroniczny z funkcją diagnostyczną, 3-przew., NPN, kabel 0,5 m
K39--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, przył. terminalowe
K39C--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, przył. terminalowe
K59--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel 0,5 m
K59W--Czujnik elektroniczny z funkcją diagnostyczną, 2-przew., kabel 0,5 m
P4DW--Czujnik elektroniczny, odporny na zakłócenia polem elektromagnetycznym, 2-kolorowy, 2-przew.
-- Wybierz opcję --