Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Bezsilnikowy stolik przesuwny z mechanizmem paskowym – LEFB

Twój silnik, nasz napęd. Przenoszenie z dużą prędkością

  • Stwórz najlepsze rozwiązanie dla siebie – Użyj swojego silnika i sterownika
  • Szybkie przenoszenie i pozycjonowanie, niezależnie od potrzeb – Napęd paskowy zapewniający płynny ruch przy wyższych prędkościach lub dłuższych ruchach
  • Ułatw sobie pracę – Połącz swój know-how z naszymi rozwiązaniami
  • Bezkonkurencyjny do osiągania dużych skoków – Do 3000 mm.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 25, 32 i 40 mm
  • Poziome obciążenie robocze: do 25 kg
  • Szybkość: do 200 mm/s
  • Przyspieszenie: do 20000 mm/s²
  • Kompatybilny z wieloma silnikami min.: OMRON, Siemens AG, Beckhoff.

Skonfiguruj swój produkt

 
Serie
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Uchwyt do montażu czujnika
Otwór na kołek pozycjonujący