Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

AV2000/3000/4000/5000, Zawory łagodnego startu, przyłącza metryczne

  • Zakres ciśnienia pracy: 0.2 - 1 MPa
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC;
    100, 110 do 120, 200, 220V AC
  • Dopuszczalne wahania napięcia:
    -15% do +10% napięcia znamionowego
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: 0 do 60°C
  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony, wtyk DIN typ D,
    wtyk DIN typ Y

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 10 z 15 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

AV-F-5-Q
Wielkość
Gwint
Wielkość przyłączy
Opcja
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Kierunek przepływu
Q