Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Seria ARP to bezpośrednio sterowane precyzyjne zawory redukcyjne do zabudowy modułowej. Pokrętło z blokadą umożliwia ustawienie żądanej wartości ciśnienia, a następnie zablokowanie, tak, aby nie doszło do przypadkowej zmiany ustawień. Seria ARP20/30/40 dostępna jest z funkcją przepływu zwrotnego, która umożliwia niezawodne i szybkie odpowietrzenie zaworu. Specjalne wykonania obejmują opcje (10-) do czystych pomieszczeń, (20-) bez miedzi, fluoru i (21-) do czystych pomieszczeń, bez miedzi, fluoru i silikonu.