Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

ARM5

Jeśli masz już kompaktowe zawory redukcyjne, jedne z najlepszych dostępnych na rynku, jest tylko jedna rzecz, którą możesz zrobić - zastosować jeszcze mniejsze zawory! I to jest dokładnie to co inżynierowie SMC zrobili - nowe, szerokie na 14mm modułowe zawory redukcyjne serii ARM5.Zaprojektowane początkowo dla przemysłu samochodowego i elektronicznego, zawory serii ARM5 do montażu bezpośredniego lub na szynie DIN, łączą w sobie te same parametry co większe modele z tej serii. Jest to funkcja zaworu zwrotnego dostępna w standardzie, wykonanie pojedyncze oraz dostępny jako opcja wbudowany manometr. Ciśnienie w tych nowych, niezwykle kompaktowych zaworach może być ustawione na 0,35 MPa, wyjmowane przyłącza wtykowe mogą być dowolnie zmieniane, tak aby dopasować ich wielkość do przewodów o średnicy 4, 6, lub 8 mm.Nowe kompaktowe zawory ARM5 oferują podobną oszczędność miejsca i czasu montażu oraz łatwość konserwacji jak wszystkie produkty z serii ARM.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria