Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

ARM11B, Miniaturowy zawór redukcyjny do montażu blokowego, typ o indywidualnym zasilaniu

  • Blok zaworów redukcyjnych, z indywidualnym zasilaniem
  • Przyłącza WE/WY: proste i kątowe (metryczne i calowe)
  • Ciśnienie kontrolne: 1,5 MPa
  • Temp. otoczenia: 5~60°C
  • Wyposażenie: manometr
  • Opcje: nastawa 0,35 MPa, bez odpowietrzania, bez smarowania

Skonfiguruj swój produkt

 
Położenie dźwigni
Typ przyłączy
Ilość stanowisk
Przyłącza
Wyposażenie
Opcja
Jednostka
WY przekaźnika ciśnienia