Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

ARM10, Miniaturowy zawór redukcyjny do montażu blokowego, pojedynczy element

  • Mały regulator do montażu blokowego, pojedynczy element
  • Przyłącza WE/WY: proste i kątowe (metryczne i calowe)
  • Ciśnienie próbne: 1.5 MPa
  • Temperatura otoczenia: 5~60°C
  • Wyposażenie: wspornik, manometr, nakrętka do montażu tablicowego
  • Opcje: zakres nastawy ciśnienia 0.35 MPa, bez przepływu zwrotnego, niesmarowany

Skonfiguruj swój produkt

 
Przyłącza
Wyposażenie
Opcja
Jednostka
WY przekaźnika ciśnienia