Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

AR20M-D do AR40M-D, Modułowy zawór redukcyjny o wspólnym zasilaniu i z funkcją przepływu zwrotnego

  • Port wyjściowy z tyłu zaworu redukcyjnego
  • Nastawa ciśnienia do 0,85 MPa
  • Maksymalne natężenie przepływu do 4000 l/min (ANR, 0,7MPa).

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

ARM-F-D
Wielkość korpusu
Funkcja przepływu zwrotnego
Gwint
Wielkość przyłączy WE
Wielkość przyłączy WY
Opcje
Zakres nastawy ciśnienia
Wykonanie półstandardowe 2
pokrętła
Wykonanie półstandardowe 2