Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

AN02, Tłumik o dużym stopniu redukcji hałasu

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Obniżenie poziomu hałasu: 25-35 dB(A) lub więcej
  • Maks. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);
    AN*02 35-90 (1,9-5,0); AN*03 10-60 (0,6-3,3)
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: 5 - 60°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Model