Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

AN, Tłumik z brązu spiekanego, ogólnego zastosowania, wykonanie metryczne

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Maks. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
  • Obniżenie poziomu hałasu: 13-21 dB(A)
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 : 1-20
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: 5 - 50°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Wielkość przyłączy