Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

AN, Tłumik z brązu spiekanego, ogólnego zastosowania, wykonanie metryczne

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Maks. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
  • Obniżenie poziomu hałasu: 13-21 dB(A)
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 : 1-20
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: 5 - 50°C

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 4 z 4 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

AN1-
Wielkość
Wielkość przyłączy