Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

AMC, Tłumiki dźwięków wypływu z wbudowanym filtrem

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv):
    gwinty zewnętrzne 16 (0,88) - 550 (31);
    gwinty wewnętrzne 12 (0,66) - 55 (3,1)
  • Obniżenie poziomu hałasu: 35db lub więcej
  • Stopień usuwania mgły olejowej: 99,9 % lub więcej
  • Ciśnienie zasilania elementu: 0,1 MPa lub mniejsze
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: 5 - 60° C

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

AMC610-N10
Wielkość
Gwint
Typ gwintu
Wielkość przyłączy
Wyposażenie

Wielkość
6 (1)
Gwint
1 (Gwint zewnętrzny)
Typ gwintu
N (NPT)
Wielkość przyłączy
10 (1)
Wyposażenie
Brak
Waga
0.700 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc