Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Smarownica – AL-A

Utrzymaj swój układ pneumatyczny w doskonałych warunkach

  • Zapewnienie smarowania sprężonego powietrza – Częstotliwość 5 kropli na minutę lub więcej
  • Łatwiejsze zadania konserwacyjne – Wskaźnik poziomu do kontroli wizualnej
  • Zobacz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom – Różne dostępne materiały zbiorników i wielkości.

I wiele więcej

  • Wielkość portów przyłączeniowych: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 i 1
  • Gwinty: Rc, NPT, G
  • Dostępnych wiele opcji wykonania.

  • Produkt AL20~60-A zastapiony przez serie AL-D. Wiecej informacji.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

AL40-F06-A
Wielkość
Gwint
Wielkość przyłączy
Wyposażenie
Zbiornik/przyłącze odprowadzania oleju/kierunek przepływu
Jednostki ciśnienia

Wielkość
40
Gwint
F (G)
Wielkość przyłączy
06 (3/4)
Wyposażenie
Brak
Zbiornik/przyłącze odprowadzania oleju/kierunek przepływu
Standardowy
Jednostki ciśnienia
Jednostki: MPa
Medium pod ciśnieniem
Air
Maksymalna temperatura medium pod ciśnieniem
60 °C
Minimalna temperatura medium
-5 °C (with no freezing)
Maksymalne ciśnienie robocze
1.0 MPa
Ciśnienie próbne
1.5 MPa
Maksymalna temperatura środowiska pracy
60 °C
Minimalna temperatura środowiska pracy
-5 °C (with no freezing)
Zgodność z Europejską Dyrektywą RoHS
Potwierdzone
Pojemność oleju
135 cm³
Maks. Przepływ (ciśnienie wlotowe = 1,0 MPa)
10321 l/min
RECOMMENDED_LUBRICANT
Class 1 turbine oil (ISO VG32)
Waga
0.558 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc