Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór zwrotny sterowany, Wersja kompaktowa - AKP

Do wykonywania tymczasowych zatrzymań pośrednich

  • Tworzenie obwodu bezpieczeństwa – Opcjonalnie z funkcją uwalniania ciśnienia szczątkowego
  • Możliwość montażu w dowolnym miejscu – Wysokość zaledwie 15,1 mm dla wersji wykonania poziomego i szerokość 14,2 mm dla wersji wykonania pionowego
  • Zapewnij sobie wszechstronność, elastyczność w projektowaniu i montażu – Do wyboru są wersje pionowe lub poziome oraz kątowe lub uniwersalne.

I wiele więcej

  • Wielkość przyłączy: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Zewnętrzna średnica przewodów: Ø 4 do Ø 8 mm i Ø 5/32" do Ø 5/16"
  • Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 0.7 MPa.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór