Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Air Grippers for Collaborative Robots – RMH

Współpracuj inteligentnie

  • Idealnie dopasowany do Twojego przemysłowego robota współpracującego – Certyfikowany, testowany i polecany przez wiodących producentów robotów przemysłowych
  • Rozszerz swój zakres zastosowań – 3 różne konstrukcje chwytaków umożliwiają dostosowanie rozwiązania do Twoich aplikacji
  • Uprość swoją instalację o krótszy czas konfiguracji – Wielofunkcyjne rozwiązanie z wielofunkcyjnym wymiennikiem narzędzi umożliwia obsługę poprzez podłączenie 1 przewodu doprowadzającego powietrze i 1 przewodu elektrycznego
  • Obniż koszty – Zintegrowany zawór zmniejsza zużycie powietrza nawet o 80% w porównaniu z wersją zewnętrzną.

I wiele więcej

  • Chwytak pneumatyczny certyfikowany przez następujących producentów przemysłowych robotów współpracujących: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN'S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
  • Zgodność z normą ISO 9409-1-50-4-M6 (interfejs mechaniczny: Standardowy wymiar montażowy dla końcówki robota)
    • Połączenie typu Plug & play dla: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION, and YASKAWA Electric Corporation.
  • Zwiększona siła chwytu i sztywność, dzięki zastosowaniu sprężonego powietrza:
    • Chwytak 2-szczękowy, standardowy: do 72.2 N
    • Chwytak 3-szczękowy : do 130 N
    • Chwytak 2-szczękowy o wydłużonym skoku: do 90 N.
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Dostępny z osłona ochronną.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór