Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Filtr do podciśnienia – AFJ-D

Usuwa zanieczyszczenia ze strumienia powietrza w układzie podciśnieniowym

  • Pozbądź się wody i zanieczyszczeń – Możliwość wyboru nominalnego stopnia filtracji: 5, 40 lub 80 μm
  • Zastosowanie w aplikacjach o wysokim natężeniu przepływu – Do 660 l/min
  • Redukcja strat i oszczędność kosztów – Elementy filtrujące mogą być myte
  • Gwarancja trwałości i łatwej konserwacji – Dwuwarstwowy, przezroczysty zbiornik z poliwęglanu i nie ma potrzeby używania narzędzi do konserwacji.

I wiele więcej

  • Zakres filtracji: 5, 40, 80 µm
  • Maksymalny zakres przepływu: 660 l/min
  • Usuwanie kropel wody
  • Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku
  • Modułowe połączenie zgodne z serią AC-D.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 6 z 6 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Instrukcje

Biblioteki

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

AFJ-F---D
Wielkość korpusu
Gwint przyłączy
Wielkość przyłączy
Sposób montażu
Nominalna dokładność filtracji
Wersja usuwająca wodę
Zbiornik
Kierunek przepływu
Jednostki ciśnienia