Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

AF*00/11, Filtr do dużych przepływów

  • 2 różne wielkości korpusu
  • Różne opcje spustu kondensatu
  • Korpus: odlew aluminiowy

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

AF811-F14
Wielkość
Automatyczny spust kondensatu
Gwint
Wielkość przyłączy
Opcja 1
Dokładność filtracji
Opcja 2

Wielkość
8 (Wielkość 800, przyłącza 1 1/4",1 1/2"; przepływ 9000 l/min)
Automatyczny spust kondensatu
11 (Automatyczny spust kondensatu N.O.)
Gwint
F (G)
Wielkość przyłączy
14 (1 + 1/2)
Opcja 1
Brak
Dokładność filtracji
Standard (5 µm)
Opcja 2
Brak
Waga
3.870 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc