Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

56-VQC2000, Zawory rozdzielające 2x3/2, 5/2 i 5/3, ATEX kategoria 3

  • ATEX
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 - 0,7 MPa
    (do wysokiego ciśnienia 1,0 MPa)
  • mm²: suwak metalowy 10,9; uszczelnienie elastyczne 14,5
  • Napięcie sterowania: 24 VDC
  • Czas odpowiedzi [ms] standard 1W:
    suwak metalowy 29 lub mniej; uszczelnienie elastyczne 34 lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50° C