Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

56-VQC1000, Zawory rozdzielające 2x3/2, 5/2 i 5/3, ATEX kategoria 3

  • ATEX
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 - 0,7 MPa
    (do wysokiego ciśnienia 1,0 MPa)
  • mm²: suwak metalowy 3,2; uszczelnienie elastyczne 4,5
  • Napięcie sterowania: 24 VDC
  • Czas odpowiedzi [ms] standard 1W:
    suwak metalowy 20 lub mniej; uszczelnienie elastyczne 25 lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50° C

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Uszczelnienie
Wykonanie
Przełączanie ręczne