Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

56-IS10, Przekaźnik ciśnienia, mechaniczny, nastawialny, ATEX kategoria 3 - II 3GD

  • Masa: 62g (16% lżejszy niż IS1000)
  • Całkowita wysokość: 52mm (11% niższy niż IS1000)
  • Napięcie sterujące 100 V AC/DC
  • Żywotność: 5 milionów cykli
  • Do montażu w modułowych zestawach FRL
  • RoHS i CE

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 1 z 1 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

56-IS10-01
Gwint
Uszczelnienie
Opcje